S1SST-02-28-GF-16.75-L - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー対ボード / ワイヤー対ワイヤーヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSTは、1.00mmピッチの1列ディスクリートワイヤーアセンブリです。Teflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用し、T1M基板実装コネクターまたはT1SSTおよびT1PSTマイクロワイヤーケーブルアセンブリに適合するように設計されており、ケーブル長はカスタムで利用可能です。
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.894 | $3.175 | $2.697 | $2.397 | $2.006 | $1.876 | $1.615 | $1.354 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SST-02-28-GF-16.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-18.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-15.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-14.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-21.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-12.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-11.81-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-11.80-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-10.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-23.63-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-23.65-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-09.84-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-24.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-09.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-08.70-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-25.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-08.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-07.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-06.88-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-02-28-GF-06.50-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
