S1SST-05-28-GF-99.99-S - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー対ボード / ワイヤー対ワイヤーヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSTは、1.00mmピッチの1列ディスクリートワイヤーアセンブリです。Teflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用し、T1M基板実装コネクターまたはT1SSTおよびT1PSTマイクロワイヤーケーブルアセンブリに適合するように設計されており、ケーブル長はカスタムで利用可能です。
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $17.817 | $16.867 | $16.233 | $15.838 | $13.254 | $12.393 | $10.671 | $8.949 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SST-05-28-GF-31.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-20.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-17.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-10.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-09.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-07.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-05.90-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-05.00-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-03.94-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-05-28-GF-01.80-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
