S1SST-06-28-GF-47.02-L - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー対ボード / ワイヤー対ワイヤーヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSTは、1.00mmピッチの1列ディスクリートワイヤーアセンブリです。Teflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用し、T1M基板実装コネクターまたはT1SSTおよびT1PSTマイクロワイヤーケーブルアセンブリに適合するように設計されており、ケーブル長はカスタムで利用可能です。
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.899 | $10.997 | $10.397 | $10.021 | $8.387 | $7.841 | $6.752 | $5.663 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SST-06-28-GF-60.00-L | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-24.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-20.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-18.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-16.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-15.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-14.76-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-14.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-12.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-11.80-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-11.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-10.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-09.85-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-09.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-06.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-05.94-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-05.90-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-05.00-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-04.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SST-06-28-GF-03.94-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |