SEAF-40-01-S-08-2-RA-GP-K-TR - .050" SEARAY High-Speed 56Gbps Array Receptacle Connector, 320 Pin, 8 Row, 30µin Gold/Tin, Right Angle, RoHS, GP, K Pad, Tape & Reel
SEARAY™は、ライトアングルオープンピンフィールドアレイの.050インチ(1.27mm)ピッチコネクタです。最大500個のピン構成でご提供する本製品は、シングルエンドまたはディファレンシャルペア構成、および電源、信号、接地に関する設計とルーティングの柔軟性の最大化に寄与します。高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
.050"(1.27 mm)ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト、ラッチングポストオプションあり
低い挿抜力
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 |
| 価格 | $44.061 | $41.711 | $40.144 | $39.166 | $31.959 | $29.555 | $24.751 | $19.946 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF-40-01-S-08-2-RA-GP-K-FR | 0 | テープ&リール | 75 | 75 | パッケージング | いいえ |
| SEAF-40-01-L-08-2-RA-GP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 75 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |