SEAF-40-05.0-SM-08-2-A-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

SEAF-40-05.0-SM-08-2-A-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット rohsロゴ set ロゴ
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
  • IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • Analog Over Array™対応

  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • 最大500 I/O

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • Stack heights from 7 mm to 18.5 mm

  • 低い挿抜力

  • ソルダーチャージ端子

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.