SEAF8 - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • .050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 定格電流:最大1.3A

  • 定格電圧:最大220VAC/311VDC

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SEAF8-RAシリーズ サムネイル画像
SEAF8-RA

0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、ライトアングル

嵌合コネクター

SEAM8シリーズ サムネイル画像
SEAM8

0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
SEAM8-10-S05.0-S-06-2-K SEAF8-10-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 60 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-10-S02.0-S-06-2-K SEAF8-10-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 60 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-10-S02.0-S-08-2-K SEAF8-10-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 80 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-20-S05.0-S-04-2-K SEAF8-20-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 80 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S02.0-S-04-2-K SEAF8-30-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 120 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S05.0-S-04-2-K SEAF8-30-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 120 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S02.0-S-04-2-K SEAF8-40-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 160 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S05.0-S-04-2-K SEAF8-40-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 160 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S02.0-S-06-2-K SEAF8-30-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 180 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S02.0-S-04-2-K SEAF8-50-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 200 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-20-S02.0-S-10-2-K SEAF8-20-05.0-S-10-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 200 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S05.0-S-08-2-K SEAF8-30-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 240 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S02.0-S-06-2-K SEAF8-40-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 240 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S05.0-S-06-2-K SEAF8-40-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 240 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S02.0-S-08-2-K SEAF8-30-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 240 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S05.0-S-06-2-K SEAF8-50-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 300 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S02.0-S-06-2-K SEAF8-50-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 300 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S05.0-S-08-2-K SEAF8-40-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 320 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S05.0-S-08-2-K SEAF8-50-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 400 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S02.0-S-10-2-K SEAF8-40-05.0-S-10-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 400 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。