ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。送料も当社が負担いたします。
詳細はEメールの受信トレイをご確認ください。
どれにするかお決まりでない場合は、
全仕様キットと無料サンプルのリンクを、Eメールにて直接お送りいたします。
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
SEARAY™は、オープンピンフィールドアレ-の.050" (1.27mm)ピッチのコネクターです。最大500ピンを使用できるSEARAY™は、シングルエンドまたは差動ペア構成、電源、信号、またはグラウンドの設計と配線の柔軟性を最大化します。SEARAY™はEdge Rate®コンタクトシステムを採用しており、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4を必要とするアプリケーション向けに設計されています。
この部品は1個単位でのみ購入可能です。...ご希望の部品と数量をご購入いただくには、以下の各パッケージからお選びください。
この部品を購入するには (...) この数量で (...)、以下のパーツをクリックして、カートに追加してください。
IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠
Analog Over Array™対応
IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠
最大500 I/O
堅牢なEdge Rate®コンタクト
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
.050"(1.27 mm)ピッチ
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
Stack heights from 7 mm to 18.5 mm
お客様の情報を受領いたしました。当社のカスタマーサービス担当者よりご連絡差し上げます。
ご質問がございましたら、カスタマーサービス部門にいつでもお問い合わせください。
お客様の情報を受領しました。当社のオプティクス担当者からご案内させていただきます。
ご質問がございましたら、オプティクス担当者にいつでもお問い合わせください。
本製品は既存のお客様にのみご利用いただけます。
お客様の情報を受領いたしました。当社の自動車エキスパートがフォローアップいたします。
この部品を24時間以内にお届けします。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。