SEM-110-02-03.0-G-D マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
特徴
ピッチ:0.80 mm (.0315")
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.079 | $5.496 | $5.107 | $4.864 | $3.820 | $3.472 | $2.776 | $2.081 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-110-02-03.0-G-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEM-110-02-03.0-H-D | 0 | トレー | 1 | 108 | めっき加工 | いいえ |
| SEM-110-02-03.0-FG-D | 0 | トレー | 1 | 108 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり108個) |
