SEM-120-02-03.0-FG-D-A-FR - マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ

特徴

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 3750
価格 $7.742 $7.155 $6.764 $6.520 $5.121 $4.654 $3.721 $2.788
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TEMシリーズ サムネイル画像
TEM

.8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov