SEM-130-02-03.0-FG-D-A-K - マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
特徴
ピッチ:0.80 mm (.0315")
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.374 | $10.511 | $9.937 | $9.578 | $7.536 | $6.855 | $5.495 | $4.133 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-130-02-03.0-FG-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 575 | 575 | パッケージング | いいえ |
| SEM-130-02-03.0-FG-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 575 | パッケージング | いいえ |
| SEM-130-02-03.0-H-D-A-K | 0 | トレー | 85 | 85 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり85個) |