SEM-150-02-03.0-G-D-A-K - マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ

特徴

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

OEM価格
ブレーク 68 136 204 476 1428
価格 $18.565 $14.595 $13.272 $10.625 $7.979
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TEMシリーズ サムネイル画像
TEM

.8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。