SESDT-20-32-G-08.3-L2 - .8mm(.0315インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Tiger Eye ™
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
32 AWG
1列あたりの極数5、10、15、20
高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
ラッチング機能により引き抜き力が増加
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $25.489 | $24.129 | $23.223 | $22.656 | $19.504 | $18.452 | $16.350 | $14.248 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-20-32-G-08.5-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-08.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-09.5-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-10.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-06.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-05.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-12.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-04.0-L2 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-03.2-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-03.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-15.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-18.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-19.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-20.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-36.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-38.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-20-32-G-40.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |