SMM-110-02-FM-D-TR 低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
SMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのソケットストリップです。1列構成または2列構成が可能なこの 2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列、1列あたり40ピンに嵌合
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.774 | $3.412 | $3.171 | $3.019 | $2.341 | $2.115 | $1.662 | $1.211 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-110-02-FM-D | 0 | チューブ | 1 | 29 | パッケージング | いいえ |
| SMM-110-02-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-110-02-S-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-110-02-SM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-110-02-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |