SMM-110-02-L-D-10 低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
SMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのソケットストリップです。1列構成または2列構成が可能なこの 2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列、1列あたり40ピンに嵌合
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。