SMM-115-02-SM-D-LC-K - 低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
SMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのソケットストリップです。1列構成または2列構成が可能なこの 2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列、1列あたり40ピンに嵌合
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.837 | $8.165 | $7.549 | $7.022 | $6.395 | $5.555 | $4.413 | $3.506 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-115-02-SM-D-LC-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SMM-115-02-SM-D-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| SMM-115-02-S-D-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-115-02-L-D-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり19個) |