SMM-125-01-F-D 低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
SMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのソケットストリップです。1列構成または2列構成が可能なこの 2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:1列および2列、1列あたり40ピンに嵌合
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.457 | $6.895 | $6.365 | $5.928 | $5.325 | $4.607 | $3.588 | $2.766 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-125-01-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SMM-125-01-H-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-125-01-L-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-125-01-SM-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SMM-125-01-S-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |