SMPM-PC-P-HG-ST-TH-1 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
特徴
ストレートまたはライトアングルプラグ
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
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
| 明日発送:840点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| 価格 | $13.272 | $12.474 | $11.015 | $10.364 | $9.534 | $8.967 | $8.421 | $7.833 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPM-PS-P-HG-ST-TH-1 | 2641 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SMPM-PF-P-HG-ST-TH-1 | 2124 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SMPM-PF-P-HG-ST-EM-1 | 265 | トレー | 1 | 200 | めっき加工 | はい |
| SMPM-PS-P-HG-ST-EM-1 | 41 | トレー | 1 | 200 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |