SMPM-PS-P-HG-ST-EM-1 - 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、エッジ実装プラグ
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
| 明日発送:41点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| 価格 | $9.419 | $8.505 | $7.854 | $7.035 | $6.468 | $6.080 | $5.723 | $5.324 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPM-PF-P-HG-ST-TH-1 | 1201 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SMPM-PC-P-HG-ST-TH-1 | 826 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SMPM-PF-P-HG-ST-EM-1 | 265 | トレー | 1 | 200 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり200個) |