SSM-104-H-DV-BE-P-TR 表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
SSMシリーズは、.100インチピッチの一般的なアプリケーションのために様々なバリエーションでご提供している表面実装ソケットストリップです。SamtecのExtended Life Product™試験基準に適合することで、新たな次元のパフォーマンスを備えたソケットストリップと言えます。1列構成と2列構成をご用意、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを採用した製品です。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6250 |
| 価格 | $5.416 | $4.896 | $4.549 | $4.332 | $3.434 | $3.134 | $2.536 | $1.937 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-104-S-DV-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-104-LM-DV-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-104-SM-DV-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-104-F-DV-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-104-L-DV-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-104-H-DV-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |