SSM-106-LM-DV-A 表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
SSMシリーズは、.100インチピッチの一般的なアプリケーションのために様々なバリエーションでご提供している表面実装ソケットストリップです。SamtecのExtended Life Product™試験基準に適合することで、新たな次元のパフォーマンスを備えたソケットストリップと言えます。1列構成と2列構成をご用意、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを採用した製品です。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9750 |
| 価格 | $4.160 | $3.392 | $2.880 | $2.561 | $2.039 | $1.865 | $1.518 | $1.170 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-106-LM-DV-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSM-106-LM-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSM-106-STL-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-106-F-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-106-S-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-106-SM-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-106-H-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-106-L-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |