SSM-112-F-SV-P-TR - .100in/2.54mm Surface Mount Dual Beam Receptacle, 12 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, PnP Pad, Tape & Reel
SSMシリーズは、.100インチピッチの一般的なアプリケーションのために様々なバリエーションでご提供している表面実装ソケットストリップです。SamtecのExtended Life Product™試験基準に適合することで、新たな次元のパフォーマンスを備えたソケットストリップと言えます。1列構成と2列構成をご用意、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを採用した製品です。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.622 | $2.162 | $1.795 | $1.525 | $1.328 | $1.142 | $0.995 | $0.861 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-112-F-SV-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSM-112-F-SV-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSM-112-L-SV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-112-SM-SV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-112-FM-SV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-112-S-SV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| SSM-112-F-SV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |