SSM 表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

SSMシリーズは、.100インチピッチの一般的なアプリケーションのために様々なバリエーションでご提供している表面実装ソケットストリップです。SamtecのExtended Life Product™試験基準に適合することで、新たな次元のパフォーマンスを備えたソケットストリップと言えます。1列構成と2列構成をご用意、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを採用した製品です。

特徴

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • コンタクトシステム:Tiger Claw™

表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HMTSWシリーズ サムネイル画像
HMTSW

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

HTSSシリーズ サムネイル画像
HTSS

.100"高温シュラウド ターミナルストリップ

HTSWシリーズ サムネイル画像
HTSW

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

TSSHシリーズ サムネイル画像
TSSH

.100"エンド シュラウド ターミナルストリップ

TSSシリーズ サムネイル画像
TSS

.100"シュラウド ターミナルストリップ

ZSSシリーズ サムネイル画像
ZSS

.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ

HHSCシリーズ サムネイル画像
HHSC

.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 3.81 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 3.94 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.06 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.19 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.32 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.45 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.57 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.70 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.83 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.95 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.08 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.21 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.33 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.46 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.59 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.72 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.84 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.97 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 6.10 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 6.22 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。