T1PS-04-28-GF-10.1-A - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30 AWGワイヤー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.679 | $3.000 | $2.548 | $2.265 | $1.969 | $1.870 | $1.673 | $1.476 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PS-04-28-GF-06.0-A | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PS-04-28-GF-04.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PS-04-28-GF-01.8-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |