T1PS-04-30-GF-81.0-T3 - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™

特徴

  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能

  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット

  • 極数3〜10

  • 28または30 AWGワイヤー

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.474 $7.832 $7.404 $7.137 $6.168 $5.844 $5.198 $4.552
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.00 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISS1 CC09R S1SS CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SST
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IST1 TC37R T1SS T1PS T1M CAT-HT-309 近日発売
ISP1 TC37M T1SST T1PST
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 MINI MATE
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。