T1PS-05-28-GF-07.8-A-T3 - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30 AWGワイヤー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.394 | $3.973 | $3.692 | $3.516 | $3.037 | $2.878 | $2.560 | $2.242 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PS-05-28-GF-06.0-A-T3 | 48 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
