T1PST-03-28-GF-06.0-A - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ / オス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9250 |
| 価格 | $3.106 | $2.532 | $2.150 | $1.911 | $1.652 | $1.565 | $1.392 | $1.219 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PST-03-28-GF-06.00-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PST-03-28-GF-05.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PST-03-28-GF-01.80-A | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PST-03-28-GF-15.00-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PST-03-28-GF-20.00-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PST-03-28-GF-30.00-A | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |