T1SS-02-28-GF-45.9 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
28または30 AWGワイヤー
極数2〜10
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.532 | $3.193 | $2.967 | $2.826 | $2.442 | $2.314 | $2.059 | $1.802 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SS-02-28-GF-60.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-24.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-11.8 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-06.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-05.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-04.5 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-04.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-03.0 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-02.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-02-28-GF-01.8 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
