T1SS-03-28-GF-10.2-T3 - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
28または30 AWGワイヤー
極数2〜10
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6000 |
| 価格 | $3.575 | $3.232 | $3.003 | $2.860 | $2.486 | $2.362 | $2.113 | $1.865 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SS-03-28-GF-10.0-T3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-12.0-T3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-12.00-T3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-08.00-T3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-06.0-T3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-15.0-T3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-15.5-T3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-18.00-T3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-18.0-T3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-03-28-GF-02.0-T3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |