T1SS-04-28-GF-41.6 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
28または30 AWGワイヤー
極数2〜10
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| 価格 | $5.536 | $5.005 | $4.650 | $4.430 | $3.827 | $3.627 | $3.226 | $2.825 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SS-04-28-GF-12.0 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-04-28-GF-11.8 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-04-28-GF-09.90 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-04-28-GF-09.50 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-04-28-GF-06.0 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-04-28-GF-05.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SS-04-28-GF-01.8 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |