T1SST-02-28-GF-01.8 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
極数2〜10
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.187 | $1.783 | $1.514 | $1.346 | $1.164 | $1.102 | $0.981 | $0.859 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SST-02-28-GF-03.0 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-05.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-06.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-08.0 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-10.00 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-12.00 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-12.0 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1SST-02-28-GF-30.00 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |