T1SST-07-28-GF-24.0-T3 - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、マイクロメイト™

特徴

  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能

  • 28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル

  • 極数2〜10

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2250
価格 $9.547 $8.823 $8.341 $8.039 $6.990 $6.640 $5.940 $5.240
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.00 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISS1 CC09R S1SS CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SST
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IST1 TC37R T1SS T1PS T1M CAT-HT-309 近日発売
ISP1 TC37M T1SST T1PST
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています
商標 MINI MATE
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。