TEM-120-02-03.0-FG-D-FR - .8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™
高信頼性アプリケーション向けの幅広い表面実装ヘッダーストリップ。TEMシリーズは、2列配置で利用可能な0.80mmピッチコネクタで、高信頼性アプリケーション向けのSAMTEC tiger eye™システムの半分です。
特徴
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットとの嵌合
コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト
ピッチ:0.80 mm (.0315")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
ターミネーション:表面実装
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $5.671 | $5.126 | $4.763 | $4.536 | $3.748 | $3.485 | $2.960 | $2.434 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-120-02-03.0-FG-D | 0 | トレー | 1 | 75 | パッケージング | いいえ |
| TEM-120-02-03.0-FG-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TEM-120-02-03.0-H-D-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |