TEM-130-02-07.0-G-D-A-K-TR - .8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™

高信頼性アプリケーション向けの幅広い表面実装ヘッダーストリップ。TEMシリーズは、2列配置で利用可能な0.80mmピッチコネクタで、高信頼性アプリケーション向けのSAMTEC tiger eye™システムの半分です。

特徴

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $11.717 $10.830 $10.237 $9.868 $8.224 $7.676 $6.580 $5.484
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

0.80 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。