TLH-030-0.50-G-D 0.50 mmマイクロブレード&ビーム超低背型ターミナルストリップ
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。
28 Gbpsのパフォーマンス
超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
最大60 I/O
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
定格電流:最大2.1A
定格電圧:最大195VAC/276VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 100 | 250 | 500 | 1450 | 2900 | 5800 | 10150 |
| 価格 | $3.912 | $3.493 | $3.155 | $2.755 | $2.457 | $2.286 | $2.041 | $1.680 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-030-0.50-G-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |