TLH-030-0.50-G-D-FR 0.50 mmマイクロブレード&ビーム超低背型ターミナルストリップ
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。
28 Gbpsのパフォーマンス
超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
最大60 I/O
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
定格電流:最大2.1A
定格電圧:最大195VAC/276VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1450 | 2900 | 5800 | 10150 |
| 価格 | $2.334 | $2.171 | $1.939 | $1.596 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-030-0.50-G-D | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |