TSM-102-01-G-DV-A-P-TR .100"表面実装ターミナル ストリップ
この表面実装.025"角型ポスト ターミナルストリップは、1列、2列、3列のオプションと、ストレート、直角型、またはミックステクノロジーのピンを提供。10年間の混合ガス(MFG)試験に合格したExtended Life Product™で、高嵌合サイクル(250~2,500)を実現しています。
特徴
アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
ピッチ:.100" (2.54 mm)
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.065 | $1.684 | $1.430 | $1.271 | $1.062 | $0.993 | $0.854 | $0.715 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-102-01-L-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-STL-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-SM-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-F-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-S-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-LM-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-T-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-102-01-H-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |