TSM-102-04-T-SH-A-001 - .100"表面実装ターミナル ストリップ
この表面実装.025"角型ポスト ターミナルストリップは、1列、2列、3列のオプションと、ストレート、直角型、またはミックステクノロジーのピンを提供。10年間の混合ガス(MFG)試験に合格したExtended Life Product™で、高嵌合サイクル(250~2,500)を実現しています。
特徴
アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
ピッチ:.100" (2.54 mm)
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。