TSM .100"表面実装ターミナル ストリップ

この表面実装.025"角型ポスト ターミナルストリップは、1列、2列、3列のオプションと、ストレート、直角型、またはミックステクノロジーのピンを提供。10年間の混合ガス(MFG)試験に合格したExtended Life Product™で、高嵌合サイクル(250~2,500)を実現しています。

特徴

  • アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー

  • 特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

.100"表面実装ターミナル ストリップ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

BSWシリーズ サムネイル画像
BSW

.100"ボトムエントリー ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

SSMシリーズ サムネイル画像
SSM

表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

HHSCシリーズ サムネイル画像
HHSC

.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.06 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 3.81 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.19 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.32 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 3.94 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.57 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.70 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.45 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.95 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.83 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.08 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.21 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.33 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.72 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.59 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.46 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.84 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 6.10 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.97 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 6.22 2 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。