TSM-104-01-S-SV-P-TR - .100in/2.54mm SMT Strip Header, 4 Pin, 1 Row, Vertical, 30µin Gold/Tin, .230in Post, PnP Pad, Tape & Reel
この表面実装.025"角型ポスト ターミナルストリップは、1列、2列、3列のオプションと、ストレート、直角型、またはミックステクノロジーのピンを提供。10年間の混合ガス(MFG)試験に合格したExtended Life Product™で、高嵌合サイクル(250~2,500)を実現しています。
特徴
アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
ピッチ:.100" (2.54 mm)
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり
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
| 明日発送:61914点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 325 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | 10075 | 25025 |
| 価格 | $1.277 | $1.120 | $0.974 | $0.862 | $0.827 | $0.736 | $0.581 | $0.517 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-104-01-L-SV-P-TR | 68358 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | はい |
| TSM-104-01-F-SV-P-TR | 36203 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-104-01-S-SV-P-FR | 3575 | テープ&リール | 325 | 325 | パッケージング | はい |
| TSM-104-01-SM-SV-P-TR | 2871 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| TSM-104-01-T-SV-P-TR | 745 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | はい |
| TSM-104-01-S-SV-P | 217 | チューブ | 1 | 57 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |