18~110GHzマイクロ波/ミリ波周波数(サブテラヘルツ・スペクトラム)
多彩な精密RFインターフェースタイプ:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92mm、3.50 mm、SMA、SMP、SMPM、連動型SMPM、TNCA、Nタイプ
ケーブル長は標準10mまで(10m未満はカスタムRSP;コンタクト [保護されたEメール])
ケーブル管理が可能
様々な組み合わせが可能なエンドオプションは、アプリケーションに特化したカスタマイズと、既製アッセンブリーのシンプルさとリードタイム効率を組み合わせます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
.047~.277の低損失でセミフレキシブルなマイクロ波/ミリ波ケーブル、高密度連動型、Samtecに最適化された製品、様々な組み合わせが可能なエンドオプション付きの高周波18~110GHzケーブル アッセンブリー。
特徴
製品
RF047-A
特徴
.047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
インピーダンス:50Ω
静電容量:95pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+125ºC
曲げ半径:最小3.18mm
周波数範囲: DC to 110 GHz (1.00 mm)、DC~ 90 GHz (1.35 mm)、DC~65 GHz (1.85 mm、 SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC ~40 GHz (2.92 mm、 SMP)、DC~ 26.5 GHz (SMA)
挿入損失:RF047-Aグラフ参照
パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
遅延時間:4.76ns/メートル
伝播速度:70%
VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
RF25S
特徴
25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
エンド2オプション:SMA、SMP
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF25Sグラフ参照
曲げ半径:最小9.0mm
静電容量:96.8pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+200ºC
挿入損失:RF25Sグラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
RF405
特徴
24 AWG手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル(.086" DIA)
ストレートまたはライトアングルのSMA/SMPプラグケーブル終端
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF405グラフ参照
曲げ半径:最小6.35mm
静電容量:104.97pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+125ºC
挿入損失:RF405グラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
RF085
特徴
ケーブルタイプ:.085、Harbour SS405(セミリジッドに代わり低損失フレキシブル)
2.40 mm(50 GHz)および2.92 mm(40 GHz)のケーブルコネクターを標準装備
インピーダンス:50Ω
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+125ºC
伝播速度:70%
周波数帯:DC〜50GHz(2.40mm)、DC〜40GHz(2.92mm)
遅延時間:4.75ns/メートル
VSWR: 1.4:1 最大
挿入損失:RF085グラフ参照
パワーハンドリング:RF085グラフ参照
曲げ半径:最小13.2mm
RF086
特徴
.086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG
SMPM、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmで提供可
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小8.9mm
周波数範囲: DC ~ 67 GHz (1.85 mm、SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC~40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
伝播速度:79%
静電容量:84pF/メートル
遅延時間:4.20ns/メートル
挿入損失:RF086グラフ参照
パワーハンドリング:RF086グラフ参照
動作温度:-55ºC〜+125ºC
VSWR:1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM、2.0:1 最大)
RF23C
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
エンド2オプション:2.92 mm、2.40 mm
追加の銅はくシールドにより最適化されたシグナルインテグリティ
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小3.18mm
動作温度:-65ºC〜+125ºC
周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)
伝播速度:70%
遅延時間:4.75ns/メートル
静電容量:84pF/メートル
挿入損失:RF23Cグラフ参照
パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照
RF23S
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
エンド2オプション:3.50 mm
インピーダンス:50Ω
VSWRRF23Sレポート参照
曲げ半径:最小8.89mm
静電容量:95.45pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+200ºC
周波数帯:最大34GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF23Sグラフ参照
RF402
特徴
19 AWG手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル(.141" DIA)
ストレートまたはライトアングルのSMAプラグケーブル終端
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF402チャート参照
曲げ半径:最小10.9mm
静電容量:98.07pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+125ºC
挿入損失:RF402グラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
RF180
特徴
178(16AWG)低損失フレキシブル、マイクロ波ケーブル
SMA、TNCA、Nタイプのケーブルコネクター オプション
インピーダンス:50Ω
動作温度:-65ºC〜+125ºC
周波数帯:DC〜18GHz
伝播速度:80%
静電容量:82pF/メートル
遅延時間:4.1ns/メートル
VSWR: 1.35:1 最大, 1.45:1 最大 (ライトアングル プラグ)
挿入損失:RF180グラフ参照
パワーハンドリング:RF180グラフ参照
曲げ半径:最小24.8mm
RF280
特徴
277(11AWG)低損失フレキシブル、マイクロ波ケーブル
SMA、TNCA、Nタイプのケーブルコネクター オプション
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小38.1mm
動作温度:-65ºC〜+125ºC
静電容量:82pF/メートル
周波数帯:DC〜18GHz
伝播速度:83%
遅延時間:4.0ns/メートル
VSWR: 1.35:1 最大, 1.45:1 最大 (ライトアングル プラグ)
挿入損失:RF280グラフ参照
パワーハンドリング:RF280グラフ参照