PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力コネクター、ブレード

PowerStrip™/20 .150インチピッチ高出力コネクタは、合計で最大8個のパワーブレードを備え、ブレードあたり最大23Aを伝送します。

特徴

  • 定格電流:パワーブレードあたり最大23 アンペア

  • 合わせて最大8個のパワーブレード

  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット

  • ロッキングクリップのオプションあり

  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり

  • 非目視嵌合に最適

  • 省スペース

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
PowerStrip™ High Power Systems
PowerStrip™ High Power Systems

製品

UPT - .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ターミナルストリップ

特徴
  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大23A

  • 定格電圧:最大438VAC/619VDC

  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • プレスフィット テールのオプションあり

UPTシリーズ サムネイル画像

UPS - .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ

特徴
  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大23A

  • 定格電圧:最大438VAC/619VDC

  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • プレスフィット テールのオプションあり

UPSシリーズ サムネイル画像

UPPT - .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

  • 定格電流:最大21.4A

  • 定格電圧:最大425VAC/601VDC

UPPTシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電源システム