コンタクトあたり最大11.4 A
スタンドアロンの電源ソリューションまたはXCede® HDバックプレーンコネクターとの使用
本体の高さに応じて、電源モジュールあたり4、6または8コンタクト
4.5mmまたは5.5mmのコンタクトワイプが選択可能
バーティカルソケットおよびライトアングル端子
ボードに確実に接続するためのプレスフィット テール
スタンドアロンの電源ソリューションとして、またはマイクロバックプレーンやトラディショナル バックプレーンアプリケーション用のXCede® HDコネクターと使用するためのコンパクトなフォームファクタの電源モジュールコネクターです。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
HPTS - XCede® HD パワーモジュール、ソケット
特徴
バーティカル実装
バックプレーンに個別に実装
シグナルモジュール ペア数に対応する各種本体高さ
定格電流:最大10A
定格電圧:最大48VAC/68VDC
プレスフィットテール
XCede® HDライトアングル電源モジュールターミナル (HPTT) と嵌合
電源モジュールは、スタンドアロンの電源ソリューションとして使用できます。スペースが限られているアプリケーションに最適
HPTT - XCede® HD電源モジュール、ライトアングル端子
特徴
シグナルモジュール ペア数に対応する各種本体高さ
列ごとにコンタクトワイプを選択可能 - 4.50 mm または 5.50 mm
定格電流:最大10A
定格電圧:最大48VAC/68VDC
プレスフィットテール
ライトアングル
XCede® HD電源モジュールソケット(HPTS) と嵌合
電源モジュールは、スタンドアロンの電源ソリューションとして使用できます。スペースが限られているアプリケーションに最適
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ高電源システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター