高速浮动式连接器

Samtec 的高速浮动连接器可在 X (0.50 mm) 和 Y (0.20 mm) 方向上提供浮动,以最大限度地减少对接对准错误。

特色

  • 提供X(0.50 mm(.0197“))和Y(0.20 mm(.0079”))方向的浮动

  • 多连接器板对板应用的理想选择

  • 最多有60个浮动式端子

  • 可选择胶条高度和直角设计

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

FS5 - 0.50 mm高速浮动式端子插座料带

特色
  • 双排设计,最多60个浮动式端子

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 4 mm外形高度

  • 额定电流:最大1.8 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

  • 提供汽车A系列产品

FS5系列缩略图

FT5 - 0.50 mm高速浮动式端子针脚料带

特色
  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 双排设计,最多60个浮动式端子

  • 垂直或直角

  • 可选择1 mm或3 mm外形高度

  • 额定电流:最大1.8 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

  • 提供汽车A系列产品

FT5系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多轻薄型垂直