.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。
特色
额定电流:每端子2.4 A
端子:最多有30个I/O口
可选择钢丝螺套以满足恶劣环境的需求
连接器两头配备定位销
大转角端子
可选择定位销
下载和资源
视频
产品
.100"(2.54 mm)间距
3,7和10种位置
双面定位销
可选螺纹插件
提供锁紧片可供选择
单排设计,端子达30
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大280 VAC/396 VDC
提供汽车A系列产品
直角单排设计,端子可达15个
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大375 VAC/530 VDC
联系销售
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
对齐框内二维码进行扫描。