0.50 mm (.0197") 间距针脚和插座

0.50 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

特色

  • 基本blade & beam系统

  • 可提供轻薄型系统

  • 可提供多达300个I/O口

  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准

  • 可提供多达300个标准针位数

  • 提供垂直和直角形式

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

BSH-EM - 0.50 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装

特色
  • 提供低成本镀金

  • 双排设计

  • 三种标准针位,多达180个I/O端子

BSH-EM系列缩略图

BTH-EM - 0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,边缘安装

特色
  • 提供低成本镀金

  • 双排设计

  • 三种标准针位,多达180个I/O端子

BTH-EM系列缩略图

BSH - 0.50 mm基础刀片及梁插座料带

特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度

  • 标准定位销功能

BSH系列缩略图

BTH - 0.50 mm基础刀片及梁针脚料带

特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度

  • 标准定位销功能

BTH系列缩略图

BTH-RA - 0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,直角

特色
  • 提供低成本镀金

  • 标准焊接片功能

  • 三种标准针位,多达180个I/O端子

BTH-RA系列图片

BSH-RA - 0.50 mm基础刀片及梁插座料带,直角

特色
  • 提供低成本镀金

  • 标准焊接片功能

  • 三种标准针位,多达180个I/O端子

BSH-RA系列缩略图

LTH - 0.50 mm轻薄型刀片及梁针脚料带

特色
  • 14 Gbps性能

  • 超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度

  • 五种标准针位,多达 100个I/O端子

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大188 VAC/266 VDC

  • 标准定位销功能

  • 卷带封装可选

LTH系列缩略图

LSH - 0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带

特色
  • 14 Gbps性能

  • 超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度

  • 五种标准针位,多达 100个I/O端子

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大188 VAC/266 VDC

  • 标准定位销功能

  • 卷带封装可选

LSH系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多轻薄型垂直