LP Array™轻薄型端子开放式端子高密度阵列

这些纤薄型开放式端子阵列的堆叠高度低至 4 mm,I/O 总数高达 400 个。

系列概述

LP Array™

此系列轻薄型高速阵列采用双梁端子系统和1.27 mm x 1.27 mm(.050" x .050")间距栅格,实现了最高的接地和布线灵活性。此系统提供4 mm、4.5 mm和5 mm对接高度,以及采用4、6或8排配置的总计达400个端子。

此系列产品支持56 Gbps PAM4应用,并获得了针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证,可节省设计者的时间和资金。标准无铅焊料压接简化了红外回流焊端接,并改进了焊点的可靠性。

特色

  • 4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度

  • 多达400个I/O口

  • 4、6和8排设计

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 双梁端子系统

  • 焊接压接针脚,易于加工

  • 56 Gbps PAM4性能

  • Analog Over Array™能力

Searay IP灵活性
灵活的端子开放式设计,具有速率高达28+ Gbps的单端和差分对,以及2.2 A/端子的功率(LPAX)

评估和开发套件

LP Array™ SI评估套件

Samtec LP阵列™轻薄型开放式端子阵列支持高速、高密度应用,具有最高的布线和接地灵活性。LP Array™ SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试LP阵列™连接器的一种易于使用的解决方案。LP Array™ SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。它可以单独用于LP阵列™连接器。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

零件编号:REF-200470-X.XX-X.XX-01

下载和资源

资料

LP Array™电子手册
LP Array™电子手册 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件
Analog Over Array™电子手册
Analog Over Array™电子手册 下载PDF文件

技术文档

产品

LPAF - .050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,插座

特色
  • 56 Gbps PAM4性能

  • 轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度

  • 多达400个I/O口

  • 4、6和8排设计

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 双梁端子系统

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 焊接压接针脚,易于加工

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

LPAF系列缩略图

LPAM - .050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,针脚

特色
  • 56 Gbps PAM4性能

  • 轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度

  • 多达400个I/O口

  • 4、6和8排设计

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 双梁端子系统

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 焊接压接针脚,易于加工

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

LPAM系列缩略图

JSO - SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高

特色
  • 传统架高

  • 有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔

  • 降低电路板上元件损坏的风险

  • 板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm

  • 提供压接和螺纹底座

JSO系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高密度阵列