人形机器人
人形机器人需要坚固耐用的高性能连接器,以确保在整个系统中稳定传输电力与高速数字信号,将来自传感器和视觉系统等通道的数据连接至板载处理器。选择连接器时需重点考量信号完整性、电磁兼容性(EMC)及耐久性,同时要求具备防潮防尘等环境抵抗能力。所有Samtec产品均通过设计设计鉴定测试(DQT),可选附加测试方案包括Extended Life Product™认证以及严苛环境测试。
边缘人工智能与人形机器人所具备的先进机器视觉相结合,可充分利用PICMG® COM-HPC®模块和载板提供的先进计算能力。Samtec COM-HPC®互连方案支持PCIe® 6.0和100GbE等高速协议,同时配备焊接片和定位销,可在机器人应用中实现可靠连接。
在人形机器人设计中,Samtec客户常选用具有极致性能的AcceleRate ® Mini微型电缆系统。节省空间的AcceleRate® Mini专为高性能的高密度连接而设计,采用Samtec专有的Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆。人形机器人设计中采用的其他热门产品还包括:URSA® I/O超强耐用电缆系统、mPOWER®、高可靠性Tiger Eye™插座料带、Edge Rate®耐用型高速连接器料带,以及弹性堆叠连接器。Samtec可提供定制化连接器设计方案,快速满足特殊应用需求。