以下是客户选择SAMTEC互连器的一些原因:
- 加固选项
- 行业领先的性能
- 快速定制选项
- 多个级别的测试选项(包括严苛环境测试、长寿命产品™)
- 全定制产品开发能力
- 用于原型设计的突发样本
- 交货时间短,储备®库存产品在 1 天内发货
Samtec提供耐用型高密度互连器,支持不同类型机器人系统中的可靠通信和电力传输。Samtec的Extended Life Product™和严苛环境测试计划能够提供快速响应、经济高效的解决方案,满足最具挑战性的机器人环境所需的性能、可靠性和耐用性,包括工业机器人、医疗机器人、手术机器人和人形机器人。如需更多信息,请联系: [email protected]。
以下是客户选择SAMTEC互连器的一些原因:
四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
开发中:坚固耐用的URSA® I/O外壳提供多种端子 - 超微型/推入式SMPM型、高性能AcceleRate®、电源和1至5个移动电源组合
额定电流:最大3.8 A
额定电压:最大200 VAC/282 VDC
微型1.00 mm间距双排设计节省空间
密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
电缆到电缆和电缆到板解决方案
EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
1.5 mm端子滑动范围
在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
高达56 Gbps PAM4性能
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
堆叠高度从5 mm到18 mm不等
在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间
一个产品系列,支持板对板、电缆到板和电缆到电缆应用
每个刀片的电流高达18 A
比传统电源系统节省40%空间
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
分离式线缆组件带有耐用型闭锁,可简化电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电
Micro Mate™ 1.00 mm间距分离式导线电缆和连接器采用节省空间的设计,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板应用。
该产品系列支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用
与其他28 AWG组件相比,外形尺寸极其小巧
额定电流:最大2.7 A
额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
耐用型单或双闭锁,连接牢固
面板安装版本适合0.033"-.090"的面板厚度
压接式双叶端子系统
共计2到20个端子(单排)
共计4到40个端子(双排)
Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
极轻薄型直角板装连接器/电缆对接
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
三种标准外壳尺寸:12 mm、16 mm和22 mm
金属、塑料或现场终端外壳
可提供信号、电源和组合
可在线轻松构建标准或定制装配
这些 0.635 mm 间距高密度开放式端子阵列具有多达 400 个高速 Edge rate® 端子,采用纤薄设计。
密度极高,I/O最高可达400
轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度
5 mm纤细宽度
4排设计;每排10 - 100个针位
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
提供 SureWare™ 超坚固导柱支座 (GPSO)
AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Thinax™超低偏斜双芯电缆Eye Speed,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。
112 Gbps PAM4性能
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆;可为严苛应用提供挤压成型的外绝缘层
一个或两个差分对
垂直和直角对接板连接器
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
标准定位销
Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。
高可靠性Tiger Eye™三指铍铜端子系统
可选择 0.80 mm、1.27 mm 和 2.00 mm 间距
可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力
标准型低成本设计
可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试
提供严苛环境测试(SET)(访问 samtec.com/set)
提供分离式线缆组件、组件和工具