ACRK-12 AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件

特色

  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • 接受 20-30 AWG 电线

  • DCA-ACR-12-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 电流可达5.0安

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件
插拔件组件

相关组件

ACRK-16系列缩略图
ACRK-16

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、16mm外壳、现场端接套件

ACRK-22系列缩略图
ACRK-22

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件

对接连接器

ACP-12系列缩略图
ACP-12

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳

ACPK-12系列缩略图
ACPK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?