ACRK-22 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件
特色
提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚
接受 14-24 AWG 电线
DCA-ACR-22-X-X防尘帽
提供插入工具
金属或塑料外壳
提供印刷线路板尾部选项
射频线可用
电流可达8.3安
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。